Kabelbinderbevestiging voor ronde systeemboringen en VIP 6000

Bestelnr.: CP 6059000

Voor alle standaard kabelbinders tot 4,8 mm, eenvoudig in het schroefkanaal te plaatsen en met een splijtnagel vast te zetten.

Bestelnr.:
CP 6059000
Product omschrijving
Voor alle universele kabelbinders tot een breedte van 4,8 mm. Eenvoudig in het schroefkanaal te plaatsen en met een splijtnagel vast te zetten.
Materiaal
Polyamide 6.6, zelfdovend volgens UL 94-V2
Leveringseenheid
100 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,074 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177163645
ECLASS 8.0
23159007