Kabelbinderbevestiging voor Comfort-Panel, Optipanel en Compact-Panel

Bestelnr.: CP 6059500

Voor alle standaard kabelbinders tot 4,0 mm, eenvoudig in de T-groef te plaatsen en door 45° verdraaien fixeren.

Bestelnr.:
CP 6059500
Product omschrijving
Voor een betrouwbare kabelgeleiding, voor alle universele kabelbinders tot een breedte van 4,0 mm. Eenvoudig in de T-groef te plaatsen en door 45° te draaien vast te zetten.
Materiaal
Polyamide 6.6, zelfdovend volgens UL 94-V2
Leveringseenheid
100 st.
Nettogewicht
0,1 kg
Brutogewicht
0,101 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177243002
ECLASS 8.0
23159007