- Bestelnr.:
- DK 7828081
- Uitvoering
- Voor het binnenste bevestigingsniveau
- Product omschrijving
- Voor kabelgeleiding bij behuizingsframes. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd. De kabelbevestigingsrails worden in het profiel van het kastframe of montageframe gehangen en kunnen met een schroef extra worden vastgezet.
- Toepassingsgebieden
- Op TS profielframe
- Tussen de profielen van de TS IT in de kastdiepte
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 800 mm
Diepte: 800 mm
- Geschikt voor breedte
- 800 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,36 kg
- Brutogewicht
- 1,5 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235090
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
TS Kabelbevestigingsrail, montage tussen TS 8 frame binnenste bevestigingsniveau, voor kastbreedte-/diepte 800 mm, plaatstaal