Voor bevestiging van de kabels met kabelbinders of klittenband, de kabelopvangrails worden in het behuizingprofiel gehangen en kunnen met een schroef extra worden vastgezet.
- Bestelnr.:
- DK 7828101
- Uitvoering
- Voor het binnenste bevestigingsniveau
- Product omschrijving
- Voor kabelgeleiding bij behuizingsframes. De kabels kunnen met kabelbinders of klittenband aan de bevestigingsrail worden bevestigd. De kabelbevestigingsrails worden in het profiel van het kastframe of montageframe gehangen en kunnen met een schroef extra worden vastgezet.
- Toepassingsgebieden
- Op TS profielframe
- Tussen de profielen van de TS IT in de kastdiepte
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 1.000 mm
Diepte: 1.000 mm - Geschikt voor breedte
- 1.000 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 1,692 kg
- Brutogewicht
- 1,94 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177235151
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- TS Kabelbevestigingsrail, montage tussen TS 8 frame binnenste bevestigingsniveau, voor kastbreedte-/diepte 1000 mm, plaatstaal