Dit artikel is niet meer leverbaar per: 20 jan 2021
Kabelopvang, variabel voor kastonafhankelijke montage
Bestelnr.: DK 7016140
Voor kastonafhankelijke montage, variabele bevestiging van 450 tot 800 mm voor een flexibele opvang van kabels in twee uitvoeringen: als C profiel of hamerkoprail.
- Bestelnr.:
- DK 7016140
- Uitvoering
- C-rail
- Product omschrijving
- Variabele bevestiging van 450 tot 800 mm voor een flexibele opvang van kabels in twee uitvoeringen. Bevestiging mogelijk aan systeem- en montagechassis, maar ook direct op montageplaten en andere vlakke delen te schroeven.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,81 kg
- Brutogewicht
- 0,9 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- DK C-rail variabel 450x800mm