- Bestelnr.:
- DK 7064110
- Product omschrijving
- Voor een systematische kabelgeleiding waarbij rekening wordt gehouden met de minimale buigradius en voor de opname van reservekabels en overtollige kabellengten. De elementen kunnen naar keuze afzonderlijk of gecombineerd voor het geleiden van kabels worden gebruikt. Ze kunnen tot halve of volledige cirkels worden gecombineerd.
- Voordelen
- Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
- Als alternatief schroefbaar
- Geïntegreerde multifunctionele boring voor de bevestiging van kabelgeleidingselementen
- Geïntegreerde bevestigingsboring voor het vastzetten van de PDU’s in het 7 HE-raster via een slobgat
- Toepassingsgebieden
- Voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting bij netwerk- en servertoepassingen
- Materiaal
- Kunststof volgens UL 94-V0
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsclips en bevestigingsmateriaal
- Leveringseenheid
- 20 st.
- Nettogewicht
- 1 kg
- Brutogewicht
- 1,188 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177627727
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265