- Bestelnr.:
- DK 7218035
- Uitvoering
- polyamide: Traploos verstelbare bevestigingsmogelijkheid door een slobgat. De rangeerbeugel DK 7218.035 kan ook bij 1 HE patchpanels worden toegepast.
- Product omschrijving
- Voor een flexibele kabelgeleiding. Uitgevoerd in twee materiaalsoorten en drie afmetingsvarianten. Bevestigingsmogelijkheid aan 19"-behuizingen en -zwenkraamframes van netwerkbehuizingen, aan alle patchpanels, het Data Rack alsmede aan alle componenten in het 25 mm DIN-raster.
- Materiaal
- Polyamide
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Hoogte: 44 mm
Diepte: 70 mm
- Geschikt voor
- Breedte: 482,6 mm
- Geschikt voor breedte
- 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,18 kg
- Brutogewicht
- 0,189 kg
- Douanetariefnummer
- 39269097
- EAN
- 4028177167018
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
Rangeerbeugel, kunststof, 70x44x