- Bestelnr.:
- DK 7111100
- Product omschrijving
- Voor een individuele bevestiging van kabelgeleidingsbeugels (DK 7111.000, DK 7111.900, DK 7112.000) aan profielen, montageframes of vlakke delen. De montage kan aan profielen in het 25 mm-systeemraster en in de systeemboring 10,5 x 12,5 mm van het 19"-montageframe plaatsvinden. De beveiliging kan variabel worden gemonteerd en kan steeds in stappen van 90° in de systeemboring worden gedraaid. Dankzij de verzonken opname van rangeerbeugels in de geïntegreerde groeven kunnen vanuit alle richtingen grotere krachten worden geabsorbeerd.
- Materiaal
- Kunststof
- Kleur
- RAL 7035
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,11 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177670211
- ECLASS 8.0
- 27189234