Kabelbaan voor TS 8

Artikelnummer: DK 7827.050

Voor het geleiden van kabels tussen twee 19"-niveaus in behuizingrijen (behuizingbreedte 800 mm, profielen symmetrisch ingebouwd), voor L-vormige en gebogen profielen geschikt.

Artikelnummer:
DK 7827.050
Product omschrijving
Voor het geleiden van kabels tussen twee 19"-niveaus in behuizingsrijen (behuizingsbreedte 800 mm, profielen symmetrisch ingebouwd). Geschikt voor L-vormige en gebogen profielen.
Materiaal
Plaatstaal
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,2 kg
Brutogewicht
1,22 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177345515
ECLASS 8.0
27400604