- Bestelnr.:
- DK 7827320
- Product omschrijving
- Voor het plaatsen van kabels bij een hoge aansluitdichtheid (High Density netwerkknooppunt), bij de glasvezel- of koperbekabeling. Hoge capaciteit. De diverse mogelijkheden voor het geleiden, opvangen, kanaliseren en doorverbinden van kabels leveren de voorwaarden voor een maximale poortdichtheid bij een minimale beschikbare ruimte. Met een afzonderlijke, op de betreffende HE afgestemde kabelgeleiding is extra kabelgeleiding via rangeervelden in het verdelerniveau niet meer nodig en kan elke HE van aansluitpunten worden voorzien. Verhoging van de poortdichtheid tot maximaal 50 %. Door de aan beide zijden scharnierende, afneembare kanaalafdekking kan te allen tijde gemakkelijk toegang worden verkregen. Hierbij worden de kabelbundels met behulp van uitneembare dwarsprofielen tegengehouden en wordt voorkomen dat er kabels uit het kanaal vallen. De montage kan zowel aan de zijkant van montagerails als aan profielen en montageframes van het 19"-verdelerniveau plaatsvinden. De bevestiging van twee rug-aan-rug geplaatste kanalen is eveneens mogelijk.
- Materiaal
- Kabelkanaal: plaatstaal gelakt
Kabelgeleidingselementen: kunststof
Frontplint: aluminium, gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. scharnierende frontplaat
Incl. bevestigingsmateriaal
- Opmerking
- Bij toepassing van het kanaal in combinatie met een 19"-montageframe en TS 8 is het deel van het binnenste montageniveau bij het kabelkanaal niet beschikbaar. In het kanaal kunnen ook kabelhouders worden bevestigd voor de opname van reservekabels en ten behoeve van een systematische kabelgeleiding.
- Afmetingen
- Breedte: 95 mm
Diepte: 235 mm
- Hoogte-eenheden
- 42 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 8,137 kg
- Brutogewicht
- 8,565 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177597709
- ECLASS 8.0
- 27400604