Verdelerbeugel

Artikelnummer: DK 7111.250

Voor het gestructureerd geleiden van complete kabelbundels kan de verdelerbeugel op de meest uiteenlopende plaatsen in de behuizing worden bevestigd, voor horizontale en verticale verdeling van de kabels.

Artikelnummer:
DK 7111.250
Uitvoering
Verdelerbeugel, horizontaal: Voor profielen en montageframes. Verdeling van kabelbundels over de afzonderlijke hoogte-eenheden van het patchniveau.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,416 kg
Brutogewicht
0,479 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177519572
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
0