Voor horizontaal rangeren van de patchkabel met rangeerogen, maakt eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk door opening van de afzonderlijke ogen.
- Bestelnr.:
- DK 7257050
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal rangeren van patchkabels met 5 rangeerogen. Doordat de ogen afzonderlijk kunnen worden geopend. is een eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk.
- Materiaal
- Paneel: plaatstaal, gelakt
Rangeerogen: kunststof - Kleur
- Paneel: RAL 7035
Rangeerogen: RAL 9005 - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,6 kg
- Brutogewicht
- 0,629 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177624702
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Product omschrijving
- DK Rangeerpaneel 19i 1HE 5 ogen RAL 7035