- Bestelnr.:
- DK 7257150
- Product omschrijving
- Voor het horizontaal rangeren van patchkabels met 5 rangeerogen. Doordat de ogen afzonderlijk kunnen worden geopend. is een eenvoudige modificatie en uitbreiding van de bekabeling mogelijk.
- Materiaal
- Paneel: plaatstaal, gelakt
Rangeerogen: kunststof
- Kleur
- Paneel: RAL 7035
- Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 4
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 2 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,999 kg
- Brutogewicht
- 1 kg
- Douanetariefnummer
- 94039910
- EAN
- 4028177618718
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265