Kabelgeleidingspaneel 19"

Bestelnr.: DK 7149035

Voor het opvangen van de rangeerkabel.

Bestelnr.:
DK 7149035
Product omschrijving
Voor het opvangen van de rangeerkabel.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Gelakt
Kleur
RAL 7035
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 100 mm
Hoogte-eenheden
3 HE
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
1,994 kg
Brutogewicht
2,194 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177166639
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Kabelgeleidingspaneel, 483x132,5x123