Voor het opvangen van de rangeerkabel.
- Bestelnr.:
- DK 7149135
- Product omschrijving
- Voor het opvangen van de rangeerkabel.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
Diepte: 85 mm - Hoogte-eenheden
- 1 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,85 kg
- Brutogewicht
- 1,024 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Kabelgeleidingspaneel, 483x44,1x106,5