Kabelgeleiding op het 19"-niveau Kabelopvangbeugel voor grote zwenkramen en Data Rack

Bestelnr.: DK 7016120

Voor zwenkarmen, groot en Data Rack plus voor DK-TS profielen.

Bestelnr.:
DK 7016120
Uitvoering
Kabelopvangbeugel voor Data Rack en grote zwenkramen
Product omschrijving
De kabelopvangbeugels worden aan de achterzijde van het zwenkraam gemonteerd en de kabels worden 250 mm achter het 19"-bevestigingsniveau opgevangen.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Diepte: 250 mm
Leveringseenheid
6 st.
Nettogewicht
3,96 kg
Brutogewicht
4,159 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177147409
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Product omschrijving
Discontinued?