Kabelbaan voor TX Colocation-rack

Bestelnr.: TX 5502141

Kabelbaan voor Rittal TX Colocation-racks. Voor verticale kabelgeleiding en trekontlasting, met geïntegreerde multifunctionele boring.

Bestelnr.:
TX 5502141
Voordelen
Eenvoudige montage dankzij snelle bevestiging zonder gereedschap
Als alternatief schroefbaar
Geïntegreerde multifunctionele boring voor de bevestiging van kabelgeleidingselementen
Geïntegreerde bevestigingsboring voor het vastzetten van de PDU’s in het 7 HE-raster via een slobgat
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
gelakt
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
52 HE
Geschikt voor
Behuizingstype: TX Colocation Rack
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
15,13 null
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177971653
Product omschrijving
TX Colo PDU-/kabelbaan, 52 HE