- Bestelnr.:
- DK 7016100
- Uitvoering
- C-rail
- Product omschrijving
- voor bevestiging tussen alle 482,6 mm-niveaus (19"), voor kabelbinders en kabelklemmen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 2,13 kg
- Brutogewicht
- 2,311 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147300
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
-
DK C-rail 19i-niveau VE=6