Rangeerpaneel met kunststof beugels

Bestelnr.: DK 7255035

Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.

Bestelnr.:
DK 7255035
Product omschrijving
Voor het horizontaal rangeren van de patchkabels met 5 gemonteerde kabelgeleidingsbeugels.
Materiaal
Paneel: plaatstaal
Beugel: polycarbonaat
Beugel: polycarbonaat
Levering
Rangeerpaneel
Kabelgeleidingsbeugels (los meegeleverd)
Opmerking
De maataanduidingen zijn buitenafmetingen.
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
1 HE
Beugelafmetingen
Ring depth: 95 mm
Ring height: 50 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,43 kg
Brutogewicht
0,511 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177187221
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604