Dit artikel is niet meer leverbaar per: 14 dec 2021
Totaalsysteem CAT6 voor Network Cable Organizer
Bestelnr.: DK 7044150
Het Network Cable Organizer totaalsysteem biedt een revolutionaire oplossing voor een gestructureerde bekabeling in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm. Overtollige kabellengten - ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat - worden eenvoudig via een veer teruggetrokken.
- Bestelnr.:
- DK 7044150
- Product omschrijving
- Moderne netwerkinfrastructuren vragen bij de bekabeling om maximale performance en flexibiliteit. Een van de componenten hiervoor is de Network Cable Organizer (NCO). Het robuuste 1 HE-montageframe is uitgerust met 24 kabelcassettes. Door een 8 keer snellere montage biedt dit frame een revolutionaire oplossing voor klassieke gestructureerde bekabelingen.
- Voordelen
- Geordende kabelgeleiding – hierdoor geen belemmering van de luchtcirculatie rondom de netwerk-switches
- Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken
- Elke kabel is 100 % getest en wordt met het van toepassing zijnde meetprotocol geleverd
- Toegang via de voorzijde – daarom ook ideaal voor montage naderhand in racks met diepten vanaf 800 mm
- Technische gegevens
- CAT6-kabel STP
- 2 x RJ 45-connectoren per kabel
- afgeschermde RJ 45-connector met vergulde pinnen
- Bruikbare kabellengte per cassette: 1,6 m
- ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% koper, 250 MHz
- Toepassingsgebieden
- Toepasbaar in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm
- Mogelijkheden
- Bevestiging aan het voorste en achterste 19"-niveau
- Materiaal
- Montageframe: plaatstaal
Cassettes: roestvaststaal, kunststof (POM) - Kleur
- Montageframe: RAL 9005
Kabel: groen - Levering
- Totaalsysteem CAT6
24 CAT6-cassettes
Inbouwset
Incl. bevestigingsmateriaal - Number cassettes max
- 24
- Number cassettes preassembled
- 24
- Afmetingen
- Breedte: 450 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 600 mm - Bedrijfstemperatuurbereik
- 10 °C...45 °C
- Luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 95 %
- Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
- 10 %
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177917255
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Product omschrijving
- DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: green, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
- Documentatie
- Handleiding