Montageframe voor Network Cable Organizer

Bestelnr.: DK 7044010

Robuust 1 HE montageframe voor 24 kabelcassettes. Voor een individuele configuratie van de Network Cable Organizer.

Bestelnr.:
DK 7044010
Uitvoering
Artikel is configureerbaar, opties selecteerbaar
Product omschrijving
Robuust 1 HE montageframe voor 24 kabelcassettes. Voor een individuele configuratie van de Network Cable Organizer.
Voordelen
Geordende kabelgeleiding – hierdoor geen belemmering van de luchtcirculatie rondom de netwerk-switches
Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken
Toegang via de voorzijde – daarom ook ideaal voor montage naderhand in racks met diepten vanaf 800 mm
Toepassingsgebieden
Toepasbaar in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm
Bevestiging aan het voorste en achterste 19"-niveau
Materiaal
Montageframe: plaatstaal
Kleur
Montageframe: RAL 9005
Levering
Robuust 1 HE montageframe van plaatstaal voor 24 kabelcassettes
Inbouwset
Incl. bevestigingsmateriaal
Number cassettes max
24
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
95 %
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
10 %
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
3,56 kg
Brutogewicht
3,96 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177917286
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
NCO Montageframe 1HE
Documentatie
Handleiding