- Artikelnummer:
- DK 7158.150
- Product omschrijving
- Het kanaal maakt op eenvoudige wijze een onzichtbare kabelgeleiding mogelijk, ook van grote hoeveelheden kabels, naar de inbouwcomponenten in het 19"-montageniveau. Grote uitsparingen garanderen een eenvoudige, knikvrije geleiding van de kabels omhoog en omlaag naar de componenten. Ten behoeve van een eenvoudige handling kan de complete frontplaat via de snelsluitingen worden verwijderd. Na het plaatsen van de kabels worden deze met klittenband op hun plaats gehouden en kan het paneel weer worden gesloten.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Gelakt
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. 5 klittenbandsluitingen
- Hoogte-eenheden
- 3 HE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 2,439 kg
- Brutogewicht
- 2,44 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177500341
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604