Voor bevestiging tussen alle 482,6 mm (19˝)-niveaus, voor kabelbinders.
- Bestelnr.:
- DK 7016110
- Uitvoering
- Kabelbevestigingsrail
- Product omschrijving
- voor bevestiging tussen alle 482,6 mm-niveaus (19"), voor kabelbinders en kabelklemmen.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Leveringseenheid
- 6 st.
- Nettogewicht
- 1,152 kg
- Brutogewicht
- 1,328 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177147331
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Product omschrijving
- Kabelgeleiding op het 19"-niveau Kabelbevestigingsrails DK 7016.110 Productbeschrijving Beschrijving: voor bevestiging tussen alle 482,6 mm-niveaus (19"), voor kabelbinders Materiaal: Plaatstaal Oppervlak: verzinkt Levering: Incl. bevestigingsmateriaal