Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 dec. 2021
- Artikelnummer:
- DK 5502.110
- Product omschrijving
- Voor een vereenvoudigde montage van 19"-inbouwcomponenten binnen het montageniveau.
- Toepassingsgebieden
- Ter ondersteuning van zware inbouwcomponenten
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 9005
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Belastbaarheid
- max. 150 N
- Opmerking
- Effectief montagevlak per zijde 35 mm
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 0,64 kg
- Brutogewicht
- 0,84 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177938007
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- IT 19" Inbouwhulp