Totaalsysteem CAT6 voor Network Cable Organizer

Artikelnummer: DK 7044.160

Het Network Cable Organizer totaalsysteem biedt een revolutionaire oplossing voor een gestructureerde bekabeling in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm. Overtollige kabellengten - ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat - worden eenvoudig via een veer teruggetrokken.

Artikelnummer:
DK 7044.160
Product omschrijving
Moderne netwerkinfrastructuren vragen bij de bekabeling om maximale performance en flexibiliteit. Een van de componenten hiervoor is de Network Cable Organizer (NCO). Het robuuste 1 HE-montageframe is uitgerust met 24 kabelcassettes. Door een 8 keer snellere montage biedt dit frame een revolutionaire oplossing voor klassieke gestructureerde bekabelingen.
Voordelen
Geordende kabelgeleiding – hierdoor geen belemmering van de luchtcirculatie rondom de netwerk-switches
Altijd de juiste lengte: Overtollige kabellengten – ongeacht of het om CAT6 of glasvezel gaat – worden eenvoudig via een veer teruggetrokken
Elke kabel is 100 % getest en wordt met het van toepassing zijnde meetprotocol geleverd
Toegang via de voorzijde – daarom ook ideaal voor montage naderhand in racks met diepten vanaf 800 mm
Technische gegevens
CAT6-kabel STP
2 x RJ 45-connectoren per kabel
afgeschermde RJ 45-connector met vergulde pinnen
Bruikbare kabellengte per cassette: 1,6 m
ISO/IEC 11801:2002, AWG 36, 100% koper, 250 MHz
Toepassingsgebieden
Toepasbaar in alle serverracks met een diepte vanaf 800 mm
Mogelijkheden
Bevestiging aan het voorste en achterste 19"-niveau
Materiaal
Montageframe: plaatstaal
Cassettes: roestvaststaal, kunststof (POM)
Kleur
Montageframe: RAL 9005
Kabel: paars
Levering
Totaalsysteem CAT6
24 CAT6-cassettes
Inbouwset
Incl. bevestigingsmateriaal
Number cassettes max
24
Number cassettes preassembled
24
Afmetingen
Breedte: 450 mm
Hoogte: 44 mm
Diepte: 600 mm
Bedrijfstemperatuurbereik
10 °C...45 °C
Luchtvochtigheid (niet condenserend)
95 %
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)
10 %
Leveringseenheid
1 st.
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177917262
ECLASS 8.0
27189265
Product omschrijving
DK Network Cable Organizer (NCO), Complete CAT 6 system for reliable patching, Pre-configured cassettes: 24, CAT 6 cable colour: violet, CAT 6 cable type: STP, 2 x RJ 45 connector each cable
Documentatie
Handleiding