- Bestelnr.:
- SZ 4311000
- Product omschrijving
- Geschikt voor kabeldiameters van 8 tot 36 mm.
- Materiaal
- Buitenhuls: Polypropyleen met mantel van thermoplastisch elastomeer
Afdichting: rubber
- Geschikt voor
- Behuizingstype: VX
Behuizingstype: VX SE
- Beschermklasse IP volgens IEC 60 529
- IP 55 bij correcte montage
- Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 0,3 kg
- Brutogewicht
- 0,381 kg
- Douanetariefnummer
- 39173900
- EAN
- 4028177150263
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Product omschrijving
-
Connectordoorvoertulen