Bodemplaten voor inbouw in TP TopPult-systeem

Artikelnummer: SZ 5001.237

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Artikelnummer:
SZ 5001.237
Product omschrijving
Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstules en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Geschikt voor
Behuizingstype: TP: = 1.600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
0,839 kg
Brutogewicht
0,84 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177556881
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
CM Bodemplaten voor kabelinvoertules/connectordoorvoertules tbv CM-kasten, voor kastbreedte 1600 mm, 8 uitsparingen per plaat