Bodemplaten voor inbouwen in universele lessenaars TP

Bestelnr.: SZ 4323700

Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstulen en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.

Bestelnr.:
SZ 4323700
Product omschrijving
Een veilige kabelgeleiding in combinatie met kabelgeleidingstules en connectordoorvoertules. Wordt als vervanging van de standaardbodemplaat gemonteerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. opvulstrook
Incl. bevestigingsmateriaal
Incl. opvulstrook
Opmerking
Incl. opvulstrook
Geschikt voor
Behuizingstype: TP universele lessenaar: = 1.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,672 kg
Brutogewicht
1,872 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177098886
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TP Bodemplaten voor kabelinvoertules/connectordoorvoertules tbv TP Universele lessenaar, voor kastbreedte 1000 mm, 10 uitsparingen per plaat