Profiel voor kabelinvoer, symmetrisch

Artikelnummer: VX 8618.804

Het profiel wordt direct in de bodemplaat gestoken. Hierdoor kunnen de kabels bij een naar voren geschoven inbouw van de montageplaat zonder grote buigradius direct naar een kabelbevestigingsrail worden geleid. In combinatie met de kabelbevestigingsrail kunnen kabelinvoer en montageplaat optimaal op elkaar worden afgestemd.

Artikelnummer:
VX 8618.804
Voordelen
Eenvoudige montage
Volledige bedekking
Hoge afdichting van de in de kast ingevoerde kabel
Toepassingsgebieden
Om in bodemplaten te steken
Materiaal
hard-PVC
Moeilijk ontvlambaar, zelfdovend
Temperatuurbestendig tot +60 °C
Afdichting: PU-schuim
Doorsnede: 30 x 25 mm
Levering
Opsteekprofielen, incl. elastische klemprofielen
Opmerking
Per kabelinvoerplaats zijn twee stuks nodig
Vanaf een kastbreedte van 1000 mm is de bodemgroep in de breedte in twee secties verdeeld. Er kunnen twee kabelinvoerplaatsen (links/rechts) worden gerealiseerd
Geschikt voor
Behuizingstype: VX: = 1.600 mm
Behuizingstype: VX SE
Behuizingstype: CX lessenaar onderdeel
Leveringseenheid
4 st.
Nettogewicht
0,44 kg
Brutogewicht
0,46 kg
Douanetariefnummer
39269097
EAN
4028177922785
ETIM 9
EC000211
ECLASS 8.0
27142421
Product omschrijving
VX Kabelinvoerprof symm v 1600B VE=4
Documentatie
Info sheet