19"-techniek Toebehoren voor zwenkramen Inbouwsets voor zwenkramen, groot, inbouwkit AX voor zwenkramen, klein, 180°-scharnieren voor zwenkramen, groot, glijrails voor zwenkramen. Toebehoren voor zwenkramen Inbouwset voor VX zwenkraam, klein en VX deelmontageplaat Voor montage van het zwenkraam, klein, in een AX, VX of SE. Of voor montage van een deelmontageplaat (in combinatie met scharnier voor deelmontageplaat). Naar het product Toebehoren voor zwenkramen Inbouwset AX voor inbouwset t.b.v. zwenkramen, klein Voor de montage van het zwenkraam, klein in wand-/vloerkasten AX. Naar het product Toebehoren voor zwenkramen Inbouwset voor zwenkframes, klein Voor inbouw van het zwenkraam, klein. Naar het product Toebehoren voor zwenkramen Inbouwset voor VX-zwenkramen, groot Voor montage van het zwenkraam, groot. Naar het product Toebehoren voor zwenkramen Zwenkraamarretering Houdt het zwenkraam in geopende stand. Naar het product Toebehoren voor zwenkramen Scharnier 180° voor VX-zwenkramen, groot Ter vergroting van de openingshoek van 130° naar 180° in de voorste inbouwpositie. Naar het product Toebehoren voor zwenkramen Glijrail voor zwenkramen Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam. Naar het product