Glijrail voor zwenkramen

Bestelnr.: SR 1962200

Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.

Bestelnr.:
SR 1962200
Product omschrijving
Ter ondersteuning van zware 482,6 mm (19")-elektronica-inschuifeenheden in het zwenkraam.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
For slide-in equipment with installation depth
< 190 mm
Leveringseenheid
10 st.
Nettogewicht
1,6 kg
Brutogewicht
1,663 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,3 kg CO2 eq (Cat B)
Opmerking bij PCF-klasse
Categorie B: PCF-waarde (cradle-to-gate) bij benadering berekend op basis van het productgewicht en volgens eigen opgave
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177013117
ETIM 9
EC002620
ETIM 8
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
SR Glijrails tbv ondersteuning van 19 inch componenten in het zwenkraam, max. inbouwdiepte<190 mm