- Bestelnr.:
- SR 1996535
- Materiaal
- Plaatstaal
- Kleur
- RAL 7035
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
- Openingshoek
- 130°
- Belastbaarheid (statisch)
- 1.500 N
- Note to permissible static load max.
- Inbouw alleen bij gedemonteerde montageplaat-glijrail mogelijk.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
SE
Breedte: = 1.200 mm
- Geschikt voor behuizingstype
- TS
- SE
- Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 5,835 kg
- Brutogewicht
- 6,142 kg
- Douanetariefnummer
- 83024900
- EAN
- 4028177463097
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
-
SR Inbouwset, voor zwenkramen met 130°-scharnier, voor TS, VX SE met B: 1200 mm