Inbouwset voor zwenkframes, klein

Artikelnummer: SR 2377.460

Voor inbouw van het zwenkraam, klein.

Artikelnummer:
SR 2377.460
Materiaal
Traverse: Plaatstaal
Combinatiebevestigingsprofiel TS: Zinkspuitwerk
Oppervlak
Gechromateerd
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal voor bevestiging aan de kast
Geschikt voor
Breedte: = 600 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
1 kg
Brutogewicht
1,12 kg
Douanetariefnummer
83024900
EAN
4028177238398
ETIM 9
EC002625
ETIM 8
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Documentatie
Handleiding