19"-techniek

Profielen

Profielen en montageframes voor de interieuropbouw met één of twee 19"-niveaus voor wandbehuizingen, vrijstaande kasten en aanbouwkasten.

Profielen

Adapterprofielen, 19" voor VX, VX SE

Voor de bevestiging van elektronicacomponenten, subracks en andere 19"-inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.

Profielen

Standaard profielen, 19" (482,6 mm) voor VX IT

Geschikt voor de opbouw van een inch-montageniveau of voor een gedeeltelijke inch-opbouw. De L-vormige uitvoering maakt een directe opname van alle gangbare inbouwsets voor serversystemen mogelijk. De inbouwsets worden direct in de...

Profielen

Dynamische profielen, 19" voor VX IT

Profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Profielen

Adapterprofielen, 19" voor TS, VX SE

Voor de bevestiging van subracks en andere inbouwcomponenten, voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen worden ingekort.

Profielen

Profielen, 19" voor TS

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Profielen

Profielen, inch voor FlatBox

L-vormige montagebeugel als 2e bevestigingsniveau.

Profielen

19"-profielen voor DK PS, CS New Basic-behuizing

Voor de montage van 19"-componenten in networking- en serverracks en outdoor-behuizingen CS New Basic.

Profielen

Tweede bevestigingsniveau voor Data Rack

Voor het opnemen van 482,6 mm (19")-netwerkcomponenten of voor het monteren van legborden en glijrails.

Profielen

Koppelingen voor Data Rack

Voor de opbouw van verdelerframes of voor de kabelgeleiding tussen Data Racks.

Profielen

Magneetband voor VX IT

Voor optionele afdekking van de systeemboringen aan de voorkant.

Profielen

OCP Power-rail, 21" voor OCP ORV3-rack

OCP Power-rail voor montage van de Power Supply Unit (PSU) in het Rittal OCP ORV3-rack.

Profielen

IT OCP-railset 21" voor OCP ORV3-rack

Inklikbare OCP-rails voor de montage van 21"-componenten in het Rittal OCP ORV3-rack.

Profielen

OCP-adapter 21" naar 19"

Adapterrail voor 19"-componenten in het ORV3-rack.