Voor de bevestiging van subracks en andere inbouwcomponenten, voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen worden ingekort.
- Bestelnr.:
- TS 8613060
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van subracks en andere inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 33 HE
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Opmerking
- De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
Hoogte: = 1.600 mm - Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 5,58 kg
- Brutogewicht
- 5,872 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177212206
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Adapterprofielen, 19"