- Bestelnr.:
- TS 8613070
- Product omschrijving
- Voor de bevestiging van subracks en andere inbouwcomponenten. Voor componenten die gedeeltelijk worden ingebouwd, kunnen de adapterprofielen eenvoudig op lengte worden ingekort.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 17 HE
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
- Opmerking
- De 19”-maat ontstaat bij montage aan het frame van 600 mm brede kasten
- Geschikt voor
- Voor PC-kast. Achter de onderste deur.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: = 600 mm
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 2,956 kg
- Brutogewicht
- 3,157 kg
- Douanetariefnummer
- 76042990
- EAN
- 4028177438682
- ECLASS 8.0
- 27189234