Voor montage aan beide zijden van subracks en voor de bevestiging van de glijrails.
- Bestelnr.:
- TS 8613360
- Product omschrijving
- Voor montage aan beide zijden van subracks en voor bevestiging van de glijrails TS 8613.150, TS 8613.160 en TS 8613.180. De montage vindt plaats aan het binnenste montageniveau. Het buitenste montageniveau blijft op het in de diepte gemonteerde TS systeemchassis te gebruiken voor bijv. kabelgeleiding.
- Materiaal
- Spuitgietaluminium profiel
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Hoogte-eenheden
- 33 HE
- Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Opmerking
- Uitvoering overeenkomstig 19"-adapterprofielen, echter in hoogte asymmetrisch, geschikt voor TS-elektronicabehuizingen.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Hoogte: = 1.600 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,05 kg
- Brutogewicht
- 3,25 kg
- Douanetariefnummer
- 76042100
- EAN
- 4028177237230
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Product omschrijving
- Adapterprofielen, 19"