19"-profielen voor DK PS, CS New Basic-behuizing

Bestelnr.: DK 7694000

Voor de montage van 19"-componenten in networking- en serverracks en outdoor-behuizingen CS New Basic.

Bestelnr.:
DK 7694000
Product omschrijving
Voor de montage van 19"-componenten in netwerk- en serverkasten DK PS en in outdoor-behuizingen CS New Basic. De profielen zijn in diepte verstelbaar in het 25 mm raster. Voor de bevestiging van de profielen is een hoeksteun noodzakelijk.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingstoebehoren
Hoogte-eenheden
42 HE
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Geschikt voor
Behuizingstype: DK PS
Hoogte: = 2.000 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
4,2 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177133464
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Documentatie
Quick guide