Inbouwframe 54 HE voor TS 8

Bestelnr.: DK 7827554

Voor de inbouw van een asymmetrisch 19"-niveau met 42 HE aan bruikbaar montagevlak alsmede voor integratie van nog eens 12 HE, die asymmetrisch verticaal kunnen worden ingebouwd.

Bestelnr.:
DK 7827554
Product omschrijving
Voor de inbouw van een asymmetrisch 19"-niveau met 42 HE aan bruikbaar montagevlak alsmede voor integratie van nog eens 12 HE, die asymmetrisch verticaal kunnen worden ingebouwd. De extra asymmetrische uitbreiding kan worden verdeeld in 3 boven elkaar geplaatste montageniveaus met steeds 4 HE aan montagevlak. Het inbouwframe kan zowel aan de voor- als achterzijde worden geïntegreerd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Hoeksteunen (verzinkt)
Zijplaat: gelakt
Kleur
RAL 7035
Levering
Incl. asymmetrisch 12 HE montageframe
Hoogte-eenheden
54 HE
Inbouwafmetingen
Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19"
Additional vertical installation space U
12 HE
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Breedte: 800 mm
Hoogte: 2.000 mm
Leveringseenheid
1 set
Nettogewicht
8 kg
Brutogewicht
9 kg
Douanetariefnummer
94039910
EAN
4028177302594
ECLASS 8.0
27189261