Profielen, 19" voor TS

Bestelnr.: DK 7827061

L-vormige profielen, ook voor de opname van inbouwsets voor serversystemen.

Hoogbelastbare glijrails voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus

Bestelnr.:
DK 7827061
Uitvoering
L-vormig
Voordelen
Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau
L-vormige profielen dienen voor de opname van inbouwsets van serversystemen
Geschikt voor gedeeltelijke 19"-opbouw
Technische gegevens
Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm)
Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten
Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
11 HE
Opmerking
Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
Hoogte: 600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
1,304 kg
Brutogewicht
1,503 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177234819
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, L-vormig, 11 HE, plaatstaal
Documentatie
Handleiding
Databladen
Technical Data sheet
Technische gegevens