Profielen, metrisch voor TS 8

Bestelnr.: DK 7794740

L-vormige profielrail voor opname van metrische modules en componenten.

Bestelnr.:
DK 7794740
Product omschrijving
De L-vormige profielen dienen voor de opname van metrische bouwgroepen en componenten. Afhankelijk van de inbouwset kunnen de bevestigingsmaten 465 mm en 515 mm worden gebruikt.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Hoogte: 59 SU
Opmerking
Levertijd op aanvraag
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
Hoogte: 1.600 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
19 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177350502
ECLASS 8.0
27189261
Databladen
Technische gegevens