- Bestelnr.:
- DK 7831611
- Product omschrijving
- De L-vormige profielen dienen voor de opname van metrische bouwgroepen en componenten. Afhankelijk van de inbouwset kunnen de bevestigingsmaten 465 mm en 515 mm worden gebruikt.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Hoogte: 17 SU
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
- Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 46,566 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177263369
- ECLASS 8.0
- 27189261