Montageframe, 19" voor TS, CS basic- en moduulbehuizingen

Artikelnummer: DK 7856.710

Voor de opbouw van het voorste en achterst 482,6 mm (19˝)-niveau, het gelaste 482,6 mm (19˝)-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.

Artikelnummer:
DK 7856.710
Product omschrijving
Het gelaste 19"-montageframe kan volledig in diepte verstelbaar worden bevestigd en dient voor de vormgeving van het voorste en achterste 19"-niveau. Aan de zijkanten en aan de achterzijde beschikt het montageframe over de systeemboring van het TS kastprofiel, zodat ook hier diverse TS systeemtoebehoren zoals kabelopvangrails, kabelgeleidingsbeugels etc. kunnen worden bevestigd.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Verzinkt
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
11 HE
Belastbaarheid
Tot max. 10.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
Opmerking
Een combinatie van 19"-montageframe en een dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren is niet mogelijk. Voor een actieve beluchting is een toepassing met het modulaire ventilatiedak aanbevolen.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
CS basicbehuizingen
CS moduulbehuizingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 600 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
4,482 kg
Brutogewicht
4,682 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177402348
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Databladen
Technical Data sheet