Dit artikel is niet meer leverbaar per: 31 jan 2015
Montageframe, 19" voor TS, CS basic- en moduulbehuizingen
Bestelnr.: DK 7856722
Voor de opbouw van het voorste en achterst 482,6 mm (19˝)-niveau, het gelaste 482,6 mm (19˝)-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.
- Bestelnr.:
- DK 7856722
- Product omschrijving
- Het gelaste 19"-montageframe kan volledig in diepte verstelbaar worden bevestigd en dient voor de vormgeving van het voorste en achterste 19"-niveau. Aan de zijkanten en aan de achterzijde beschikt het montageframe over de systeemboring van het TS kastprofiel, zodat ook hier diverse TS systeemtoebehoren zoals kabelopvangrails, kabelgeleidingsbeugels etc. kunnen worden bevestigd.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Afmetingen
- Breedte: 482,6 mm
- Hoogte-eenheden
- 47 HE
- Belastbaarheid
- Tot max. 10.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
- Opmerking
- Een combinatie van 19"-montageframe en een dakplaat met uitsparingen voor ventilatoren is niet mogelijk. Voor een actieve beluchting is een toepassing met het modulaire ventilatiedak aanbevolen.
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
CS basicbehuizingen
CS moduulbehuizingen
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm - Leveringseenheid
- 1 st.
- Nettogewicht
- 11,368 kg
- Brutogewicht
- 11,966 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177402386
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261