Profielen, 19" voor TS, CS Toptec

Bestelnr.: DK 7827220

Profielen in de gebogen uitvoering. Als alternatief zijn L-vormige profielen verkrijgbaar.

Hoogbelastbare glijrails voor TS netwerkbehuizingen met twee bevestigingsniveaus

Bestelnr.:
DK 7827220
Uitvoering
Gebogen
Voordelen
Geïntegreerde HE-markeringen aan de voorzijde vereenvoudigen de systematische opbouw binnen het inch-niveau
Technische gegevens
Geïntegreerde 19"-boringen (EIA-norm)
Ronde en vierkante gaten aan de zijkanten
Gechromateerd voor een geleidende verbinding met de ingebouwde inch-componenten
Materiaal
Plaatstaal, 2 mm
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Afmetingen
Breedte: 482,6 mm
Hoogte-eenheden
47 HE
Opmerking
Met de profielen kunnen tevens de bevestigingsmaten 21", 23" en 24" worden gerealiseerd.
Selecteer de glijrails a.u.b. overeenkomstig de betreffende 19"-niveauafstand.
Voor een combinatie met L-vormige profielen is toepassing van de montageadapter voor L-vormige profielen noodzakelijk.
Geschikt voor
Behuizingstype: TS 8
CS Toptec
Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid
2 st.
Nettogewicht
6,322 kg
Brutogewicht
6,655 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177234970
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
TS 19 inch profielen tbv TS/TS-IT/SC Toptec, gebogen, 47HE, plaatstaal
Databladen
Technical Data sheet
Technische gegevens