Montageframe, 19" voor TS, TS IT

Bestelnr.: DK 5501285

Voor de opbouw van het voorste en achterst 482,6 mm (19˝)-niveau, het gelaste 482,6 mm (19˝)-montageframe kan volledig in diepte variabel worden bevestigd.

Bestelnr.:
DK 5501285
Product omschrijving
Gelast 482,6 mm (19")-montageframe binnen een TS-frame. Analoge profielen TS IT voor volledige systeemcompatibiliteit, incl. montage zonder gereedschap. In diepte verstelbare bevestiging tussen dak- en bodemframes. Individuele hoogte-eenheden in twee richtingen doorgenummerd. Montageframe voorzijde, voorbereid voor integratie van kabelmanagement en Dynamic Rack Control (RFID), montageframe achterzijde voor ruimtebesparende integratie van systeemstroomrail PDU, aan beide zijden in Zero-U-Space.
Materiaal
Plaatstaal
Oppervlak
Grondlak
Kleur
RAL 9005
Levering
Incl. bevestigingsmateriaal
Hoogte-eenheden
47 HE
Inbouwpositie
achter
Belastbaarheid
Tot max. 15.000 N statische belasting, bij een gelijkmatige belastingverdeling over twee 19"-montageframes, bij volledige opbouw.
Opmerking
Het buitenste montageniveau van het kastframe blijft behouden voor verdere componenten, rondom lopende compartimentering mogelijk met luchtgeleiderplaten
Geschikt voor
Behuizingstype: TS
TS IT
Breedte: 600 mm
Hoogte: 2.200 mm
Leveringseenheid
1 st.
Nettogewicht
12 kg
Brutogewicht
15 kg
Douanetariefnummer
73269098
EAN
4028177716506
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Product omschrijving
19 inch montageframe achterzijde tbv TS-IT, 47HE, geschikt voor behuizing 600x2200 mm BxH, plaatstaal gelakt, RAL 9005
Documentatie
Handleiding