Met bevestiging aan beide zijden tussen de voorste en achterste adapterprofielen, 482,6 mm (19˝) resp. adapterstukken 482,6 mm (19˝).
- Bestelnr.:
- TS 8613160
- Product omschrijving
- Voor inbouw tussen het voorste en achterste adapterprofiel, 19" (482,6 mm) resp. adapterstuk, 19" (482,6 mm).
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: = 600 mm - Inbouwafmetingen
- Installation depth for components: 482,6 mm
Inbouwbreedte voor componenten: 19" - Leveringseenheid
- 10 st.
- Nettogewicht
- 4,29 kg
- Brutogewicht
- 4,485 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177212237
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Product omschrijving
- Glijrails