Dit artikel is niet meer leverbaar per: 30 dec 2014
- Bestelnr.:
- DK 7827490
- Uitvoering
- Inbouwpositie aan de zijkant
- Product omschrijving
- De hoeksteunen worden in de behuizingsbreedte aan het frame vastgeschroefd. Het profiel wordt aan de boven- en onderzijde aan de hoeksteun vastgeschroefd. Voor gedeeltelijke behuizingsopbouw kunnen de hoeksteunen aan TS-systeemchassis 17 x 73 mm, op het buitenste montageniveau van het kastframe worden bevestigd.
- Voordelen
- De hoeksteunen zorgen voor optimale ruimte bij de kabelgeleiding
- Dieptevariabele bevestiging mogelijk over de bevestigingssleuven
- Geschikt voor gedeeltelijke 19"-opbouw
- Toepassingsgebieden
- Voor naderhand monteren van bestaande TS-toepassingen
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS
Breedte: 800 mm - Leveringseenheid
- 2 st.
- Nettogewicht
- 3,94 kg
- Brutogewicht
- 4,139 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177517769
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Documentatie
- Info sheet