- Artikelnummer:
- DK 7827.550
- Product omschrijving
- Universele diepteprofielen, waaraan zowel L-vormige als gebogen profielen in diepte- en breedte verstelbaar kunnen worden gemonteerd. Inbouwset voor alle breedtematen: inch-bevestigingsmaat 19″/21″/23″/24″, metrische bevestigingsmaat 18/20 SU
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Behuizingstype: TS 8
Diepte: 800 mm - Belastbaarheid
- 200 kg statische belasting per niveau
- Leveringseenheid
- 1 set
- Nettogewicht
- 2,025 kg
- Brutogewicht
- 2,125 kg
- Douanetariefnummer
- 73182900
- EAN
- 4028177616035
- ECLASS 8.0
- 27189234