- Bestelnr.:
- DK 7827023
- Uitvoering
- Inbouwmaat 23"
- Product omschrijving
- Inbouw in behuizingen met een breedte van 800 mm: Bij toepassing van diepteprofielen in 800 mm brede kasten worden bevestigingsafstanden van 23" en 24" bereikt. Naar keuze kunnen er gebogen of L-vormige profielen worden toegepast.
- Materiaal
- Plaatstaal
- Oppervlak
- Verzinkt
- Levering
- Incl. bevestigingsmateriaal
- Geschikt voor
- Breedte: 800 mm
Diepte: 1.000 mm
- Opmerking
- Levertijd op aanvraag
- Leveringseenheid
- 4 st.
- Nettogewicht
- 0,72 kg
- Douanetariefnummer
- 73269098
- EAN
- 4028177250345
- ECLASS 8.0
- 27189261